볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈
The bidirectional flow-capable Swagelok® GB series full-flow ball valve is engineered to provide high flow rates at working pressure of 6000 psi (413 bar) in a variety of alloy materials, while simplifying installation, minimizing rework requirements, and delivering reliable shutoff performance.
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-8GBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8GBS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-16GBF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-8GBS8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간