Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts — Embouts
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts — Embouts
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
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
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® haut débit avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Afficher le produit |
| SS-10-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 5/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-12TA | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-1-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/16 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-2TA | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-4TA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-6TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Mâle, à souder | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-8TA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8-VCR-3-BL | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Embout borgne (non percé) pour raccord VCR® | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.