text.skipToContent text.skipToNavigation
パイプ継手

Swagelok®パイプ継手

Swagelok®パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、漏れの無い接続を実現することができます。

パイプ継手を見る

Swagelok®パイプ継手を使用すると、大半の一般産業アプリケーションで使用されるパイプ配管やチューブ・システムにおいて、信頼性の高い接続を実現することができます。業界標準の要件を上回る設計を採用することで、漏れの無いパフォーマンスを発揮しつつ、かじりを最小限に抑え、ねじの噛み合わせ数を最適化しています。

ねじのサイズとピッチを識別する

スウェージロックでは、さまざまな形状や材質のパイプ継手のほか、最高使用圧力が103.3 MPaのアプリケーションに対応する316ステンレス鋼製の厚肉継手も取り揃えており、すべて厳格な品質基準に従って製造しています。エルボー、ティー、クロスの角度は、正確な配管レイアウトが行えるよう厳密に管理しています。

継手の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

パイプ継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

アダプター(エルボー、ティー、ストレート)を使用すると、サイズや材質が異なる部品で構築した流体システムを接続または拡張することができます。

カップリング

カップリング

複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

流体システム内のパイプ継手のメンテナンスに便利なツールおよびキットを取り揃えています。

ニップル

ニップル

パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。 

ユニオン・ボール・ジョイント

ユニオン・ボール・ジョイント

計装およびプロセス管理用のユニオン・ボール・ジョイントを使用すると、信頼性が高く漏れの無いシステムを実現することができます。

レデューサー

レデューサー

配管システムのパイプ・サイズを大口径から小口径に変更すると、流量要件を満たす、または既存の配管に適合させることができます。

パイプ継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

パイプ継手

パイプ継手

Swagelokパイプ継手は、内面にバリがなく、ねじ山の表面がスムーズなため、流体がスムーズに流れるほか、適切にシールでき、かじりを最小限に抑えることができます。さまざまな材質および形状(アダプター、キャップ、プラグ、カップリング、クロス、エルボー、ニップル、レデューサー、ティー)を選ぶことができます。スウェージロックの高い品質基準に従って製造されているため、さまざまな要件に適合します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.