![パージ・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/relief-valves-1400x411.jpg)
Swagelok®圧力逃がし弁
圧力逃がし弁は、過剰圧からシステムを保護します。さまざまな設定圧力を選ぶことができます。ブリード・バルブおよびパージ・バルブを使用すると、シグナル・ラインの圧力を大気中へ排出する必要があるアプリケーションにおいて、圧力のブリード、ベント、ドレンを手動で行うことができます。
View Relief ValvesSwagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).
Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.
Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.
Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.
Want to know more about relief, bleed, or purge valves?
Categorías
![Recambios y Accesorios Recambios y Accesorios](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/177-R3A-K1-B.jpg?impolicy=product)
Recambios y Accesorios
Encuentre recambios y accesorios para válvulas de alivio, incluidos conjuntos de muelles, conjuntos de juntas, conjuntos de mandos, conjuntos de insertos y conjuntos de obturadores para un rendimiento óptimo.
![Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/proportional-safety-relief-prv-400x400.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Alivio de Presión Proporcional, Serie PRV
Ofrece una protección contra el exceso de presión flexible y fiable, certificada conforme a PED 2014/68/UE Categoría IV y con marcado CE según ISO-4126-1.
![Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/medium-pressure-relief-valves-rv-400x400.jpg?impolicy=product)
Válvulas de Alivio para Media Presión, Serie RV
Asegure la protección contra excesos de presión en aplicaciones industriales generales con presión fija o ajustable y contratuerca para mayor estabilidad.
![Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4 Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-RL3S4.jpg?impolicy=product)
Válvulas de alivio de presión proporcional, Series R3, R4, RL3 y RL4
Descubra las válvulas de alivio proporcional de alta y baja presión que abren gradualmente a medida que aumenta la presión. Adecuadas para servicio de líquidos y gases.
![Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-BVM4.jpg?impolicy=product)
Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P
Instalación más cómoda gracias a las válvulas de purga compactas para dispositivos de instrumentación y a los tapones de purga, como las válvulas manuales de purga, venteo o drenaje.
圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Servicio de líquidos o gases; Presiones de disparo de 0,7 a 413 bar (10 a 6000 psig); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/4 y 1/2 pulgada
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
![バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![流体サンプリング・システムに適したバルブの選定](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
![化学/石油精製業界におけるフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を低減する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
![一般産業用流体システムにおけるブロック・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
![半導体業界向けの超高純度用(UHP)ALD20バルブのクリーンルームでの組み立て](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。
![圧力逃がし弁/ブリード・バルブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/relief-valves-640x440.jpg)
圧力逃がし弁/ブリード・バルブ/パージ・バルブ
圧力逃がし弁
圧力逃がし弁 Rシリーズは、液体やガスの幅広い一般産業用アプリケーションにおいて、シンプルかつ確実に過剰圧からシステムを保護します。設定圧力範囲は0.07~41.3 MPaです。圧力が高くなると徐々に開き、システム圧力が設定圧力を下回ると閉じます。設定圧力は工場で設定することも可能ですが、現場で容易に調節することも可能です。圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に従い、ISO-4126-1準拠の安全弁としてCEマークを取得しています。工場で圧力設定を行い、試験を行って固定してから、設定圧力を明示したタグを付けています。
ブリード・バルブ/パージ・バルブ
Swagelok ブリード・バルブは、マルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用でき、計器を取り外す前のシグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。エンド・コネクションのタイプは、NPTおねじとSAEねじから選ぶことができます。Swagelok パージ・バルブは、手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブです。エンド・コネクションのタイプは、NPTねじ、SAEねじ、Swagelokチューブ継手、チューブ・アダプターから選ぶことができます。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブ、パージ・バルブ共にコンパクトで、取り付けに便利です。