text.skipToContent text.skipToNavigation
Adaptateur à bride

Adaptateurs à bride Swagelok®

Les adaptateurs à bride avec raccord pour tube Swagelok® assurent la transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure, limitant ainsi les points de fuites potentiels dans des applications comme les lignes d’instrumentation.

Voir des adaptateurs à bride

Les adaptateurs à bride Swagelok assurent une transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes, sans filetage ni soudure. Ils sont usinés à partir de pièces forgées monoblocs, ce qui leur confère une résistance optimale au niveau de la transition et limite les risques de fuites.

Disponibles dans plusieurs alliages et plusieurs modèles, nos adaptateurs à bride peuvent satisfaire les exigences de toutes sortes d’applications. Pour ce qui est de la face de la bride, l’utilisateur peut choisir entre différents types : face plate, face surélevée ou avec joint torique (RTJ). Disponibles avec des brides conformes aux normes ANSI, DIN, EN et JIS, les adaptateurs sont proposés avec des caractéristiques diverses, qu’il s’agisse de la taille des brides, de la classe de pression ou du type d’étanchéité. L’une des extrémités des adaptateurs à bride peut être un raccord pour tube Swagelok contrôlable avec méplats de serrage sur le corps pour faciliter l’assemblage, ou un autre type de raccordement selon les besoins du système.

Vous avez des questions sur les adaptateurs à bride ?

Contacter des spécialistes locaux

Flange Adapter Categories

ANSI Flanges

ANSI Flanges

Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.

DIN Flanges

DIN Flanges

Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.

EN Flanges

EN Flanges

Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.

Lap Joint Flanges

Lap Joint Flanges

Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.

Catalogues des adaptateurs à bride

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.