text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop(ピュア・グープ)ねじ潤滑剤

Swagelok®潤滑剤

Swagelok Goop®ねじ潤滑剤を使用すると、各種金属製および合金製のねじを容易に取り付けることができるため、取り付け時間を短縮でき、漏れのないシステムが実現します。

カテゴリー

ねじ潤滑剤

ねじ潤滑剤

Browse thread lubricants that ease assembly of leak-tight connections for a variety of metals and alloys.

潤滑剤のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

スウェージロックのリソース

スウェージロックの圧縮ガスの漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを見る

流体システムの漏れを排除する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れ
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する

タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

スウェージロックの現場漏れ検出サービス
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Silver Goop(シルバー・グープ)、Pure Goop(ピュア・グープ)、Blue Goop(ブルー・グープ)ねじ潤滑剤

Silver(シルバー)、Pure(ピュア)、Blue(ブルー)、Vac Goop(バック・グープ)®ねじ潤滑剤

各種Goop™(グープ)ねじ潤滑剤は、ねじを漏れなく容易に取り付けることができます。オイル・ベース、ハロカーボン・ベース、フルオロシリコーン・ベースのタイプがあります。ステンレス鋼、チタニウム、アルミニウム、ニッケル基合金、耐熱合金に使用できるため、真空システムを含むさまざまなアプリケーションで使用することができます。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.