VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-VCR-P Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-P Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-P-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Drehbare VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-SP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe, Versandstopfen - - SS-8-VCR-P Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-P Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-VCR-CP Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-CP Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-CP Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-CP Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-CP-BP Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas