샘플 실린더 — 싱글 엔드 실린더
이 사양에 사용 가능한 실린더:
- 150, 300, 500 cm3 크기
- 304L 스테인리스강 구조
- –65°F(–53°C)~850°F(454°C)
- 500 psig(34.4 bar)~5000 psig(344 bar)
- DOT-4B 500 실린더는 최소 1000 psig(69 bar)에서 유체 정역학적으로 검사되었습니다
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
싱글 엔드 실린더 — 미니어처 샘플 실린더
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4CS-TW-25 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-50 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - SS-4CS-TW-10 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 스터브 - - -
싱글 엔드 실린더 — DOT-인증 실린더
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2304L-05SF4-150 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 304L-05SF4-500 304L 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires