text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Steam Service Ball Valve, PEEK Seats, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, WL7 lubricant

316 SS 3-piece steam service ball valve, 1/2 in. Swagelok tube fittings, PEEK seats, WL7 lubricant, Grafoil® seal, 2500 PSIG, for high-temp shutoff reliability.

Код изделия: SS-63PS8-2839

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Caractéristique 스팀 서비스
Matériau des joints de bride Grafoil®
Type d’écoulement 2-Way, 개폐, 직선형
Certification faibles émissions
Lubrifiant WL7 윤활제
Matériau du siège PEEK
Matériau de ressort de siège 316 스테인리스강
Matériau de palier de tige PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Steam Service Ball Valve, PEEK Seats, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, WL7 lubricant

Код изделия: SS-63PS8-2839
Посмотреть каталог

316 SS 3-piece steam service ball valve, 1/2 in. Swagelok tube fittings, PEEK seats, WL7 lubricant, Grafoil® seal, 2500 PSIG, for high-temp shutoff reliability.

Добавить в избранное

Каталоги

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

Технические характеристики

SS-63PS8-2839 — Stainless Steel 3-Piece 60 Series Steam Service Ball Valve, PEEK Seats, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, WL7 lubricant

Атрибут Значение
Matériau du corps 316 스테인리스강
Procédé de nettoyage 표준 세정 및 포장(SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2인치
Type du raccordement 1 Swagelok® 튜브 피팅
Dimension du raccordement 2 1/2인치
Type du raccordement 2 Swagelok® 튜브 피팅
Caractéristique 스팀 서비스
Matériau des joints de bride Grafoil®
Type d’écoulement 2-Way, 개폐, 직선형
Certification faibles émissions
Lubrifiant WL7 윤활제
Matériau du siège PEEK
Matériau de ressort de siège 316 스테인리스강
Matériau de palier de tige PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Просмотр изделия
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-62TF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-62TS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS4-JK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS4-JL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS4-JLK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS6-JK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS6-JL 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS6-JLK 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-62TSC8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 1/2 インチ サニタリー・クランプ継手 Просмотр изделия
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 Просмотр изделия
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 Просмотр изделия
SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63PF8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Просмотр изделия
SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-63TSW12T 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Просмотр изделия
SS-63TSW8P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Просмотр изделия
SS-63TSW8T 316ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 Просмотр изделия
SS-63TVCR8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 Просмотр изделия
SS-65TF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-65TF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-65TF16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 1 インチ ISO管用テーパーめねじ Просмотр изделия
SS-65TS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TS16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TS16-SC11 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TS25MM 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-65TSC16 316 ステンレス鋼 1 インチ サニタリー・クランプ継手 1 インチ サニタリー・クランプ継手 Просмотр изделия
SS-65TSW12P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 Просмотр изделия
SS-65TSW16P 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ差し込み溶接 1 インチ パイプ差し込み溶接 Просмотр изделия
SS-65TSW16T 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Просмотр изделия
SS-67TF20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TF24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-67TS24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-67TSW24P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия
SS-68TF32 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Innengewinde 2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-68TSW32P Edelstahl 316 2 Zoll Rohrmuffenschweißende 2 Zoll Rohrmuffenschweißende Просмотр изделия

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.