text.skipToContent text.skipToNavigation
圧力計、汎用圧力計(ECE R110認証)、PGNシリーズ

Swagelok®圧力計、汎用圧力計(ECE R110認証)(PGNシリーズ)

圧縮天然ガス(CNG)自動車アプリケーションにおいて、ECE R110認証の圧力計を使用すると、正確な圧力測定を行うことができます。

圧力計について問い合わせる

Swagelok®汎用圧力計 PGNシリーズは、ECE R110認証を取得しており、圧縮 天然ガス(CNG)自動車での使用に適しています。ポリカーボネイト製レンズを採用して保護の強化を図ることで、過酷な環境下での耐久性を実現しています。

目盛板の外径サイズは50 mmおよび63 mmで、目盛範囲は0~40 MPaです。オリフィスのサイズは0.58 mmです。

ブルドン管付きの真ちゅう製エンド・コネクション[50 mm目盛板圧力計(モデル50のみ)、トランスデューサー出力(真ちゅう製エンド・コネクションの50 mm目盛板の圧力計の場合)、校正証明書、材料証明書などのオプションがあります。

目盛範囲 圧力計:0~40 MPa
エンド・コネクション
50 mm目盛板
ステンレス鋼製エンド・コネクション・タイプ(サイズ)
  • フル・スケールの1.6 %(JIS B7505の1.6級、ASME B40.1グレードB、EN 837-1 クラス1.6)
  • Swagelok®チューブ・アダプター(1/4 インチ、6 mm)
  • NPTおねじ(1/4 インチ)
  • G1/4B(EN、1/4 インチ)
真ちゅう製エンド・コネクション・タイプ(サイズ)
  • 50 mm目盛板のみ、フル・スケールの2.5%(JIS B7505の2.5級、ASME B40.1グレードB、EN 837-1 クラス2.5)
  • NPTおねじ(1/4 インチ)
  • G1/4B(EN、1/4 インチ)
63 mm目盛板
ステンレス鋼製エンド・コネクション・タイプ(サイズ)
  • Swagelokチューブ・アダプター(1/4 インチ、6 mm)
  • NPTおねじ(1/4 インチ)
  • G1/4B(EN、1/4 インチ)

問題を識別して圧力計の不具合を防止する

圧力計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ
Green Alternative Systems社の製造を支えるSwagelokカスタム・ソリューションズ

スウェージロックとの協業を通じて、Green Alternative Systems社は生産ペースの加速、人件費の削減、システムの信頼性向上を実現させました。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.