システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 合金400/R-405 |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
流量制限 | いいえ |
eClass (4.1) | 37070708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-1014-1 | 황동 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-104-1 | 황동 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-10M4-1 | 황동 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1214-1 | 황동 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-12M4-1 | 황동 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
B-1414-1 | 황동 | 7/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-1614-1 | 황동 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-1814-1 | 황동 | 1 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-4M4-1 | 황동 | 4mm | - | - | - | 製品を見る |
B-604-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-6M4-1 | 황동 | 6mm | - | - | - | 製品を見る |
B-814-1 | 황동 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
B-8M4-1 | 황동 | 8mm | - | - | - | 製品を見る |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-204-1 | 합금 400/R-405 | 1/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-1014-1 | 나일론 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-104-1 | 나일론 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-10M4-1 | 나일론 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-12M4-1 | 나일론 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-4M4-1 | 나일론 | 4mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-604-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-6M4-1 | ナイロン | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
NY-814-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
NY-8M4-1 | ナイロン | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
PFA-624-1 | PFA | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-1014-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1214-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1414-1 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1614-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2004-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-204-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-304-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3204-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1BQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-604-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-814-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M4-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1014-1 | PTFE | 5/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-104-1 | PTFE | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-10M4-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1614-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-204-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-304-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-404-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-4M4-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-504-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-604-1 | PTFE | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-814-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。