text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 1,4, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-QTM4-D-4PM

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 1,4 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO-Stecker

Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 1,4, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Art.-Nr.: SS-QTM4-D-4PM
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

DESO-Stecker
Verbessern Sie die Integrität von Systemen mit unseren PTFE-abgdichteten Schnellkupplungen, die zum Schutz mit Dichtungsaussparungen ausgestattet sind und miit zahlreichen Substanzen verträglich sind, die in gefährlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Technische Daten

SS-QTM4-D-4PM — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, Cv 1,4, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Attribute Wert
Körperwerkstoff Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 1,4 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper
Schmierstoff Krytox 240AC Schmiermittel
O-Ring-Material PTFE
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F /
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F
Serie QTM4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-QTM2-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM2-D-8M0K4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-400 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM4-D-600 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-1210 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-12PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-16PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-810 Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PF Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
SS-QTM8-D-8PM Xylan® 코팅 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.