|
316L 스테인리스강 주름관(FM) 호스,1/2인치,316L 스테인리스강 편조,1/2인치 튜브 피팅,48인치(1.2m) 길이
부품 번호: SS-FM8SL8SL8-48
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
FM 시리즈 플렉시블 메탈 호스다양한 스웨즈락 스테인리스강 및 편조 호스 옵션으로 고온, 진공, 중압 또는 부식성 환경의 어려움을 극복합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
316L 스테인리스강 주름관(FM) 호스,1/2인치,316L 스테인리스강 편조,1/2인치 튜브 피팅,48인치(1.2m) 길이
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
FM 시리즈 플렉시블 메탈 호스
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
사양
SS-FM8SL8SL8-48 — 316L 스테인리스강 주름관(FM) 호스,1/2인치,316L 스테인리스강 편조,1/2인치 튜브 피팅,48인치(1.2m) 길이
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L 스테인리스강 |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 재질 | 316 스테인리스강 |
| 호스 길이 | 48인치 |
| 호스 크기 | 1/2인치 |
| 최대 온도, °F(°C) | 850 (454) |
| 최대 온도 압력 등급 | 1008psig(69.4bar) |
| 최소 온도, °F(°C) | -325 (-198) |
| 실온 압력 등급 | 1800PSIG @ 100°F /124BAR @ 37°C |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FM12SL12SL12-18 | 316L 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-FM4SL4PM4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-FM4SL4PM4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-FM4SL4SL4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-FM4SL4SL4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-FM4TA4TA4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-FM4TA4TA4-24 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-FM4TA4TA4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-FM4TA4TA4-48 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-FM6SL6PM6-18 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-FM6SL6SL6-18 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-FM6SL6SL6-36 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-FM8SL8PM8-18 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-FM8SL8SL8-18 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。