|
PFA 튜빙,12mm OD x 1mm 벽 두께,30미터
零部件号:PFA-T12M-1M-30M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
PFA 柔性卡套管世伟洛克 PFA 柔性卡套管可为您的实验室环境和其他应用提供灵活性、可见性和可靠性。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
PFA 柔性卡套管
世伟洛克 PFA 柔性卡套管可为您的实验室环境和其他应用提供灵活性、可见性和可靠性。
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
规格
PFA-T12M-1M-30M — PFA 튜빙,12mm OD x 1mm 벽 두께,30미터
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | PFA |
| 软管长度 | 30 米 |
| 卡套管外径 | 12 mm |
| 壁厚 | 1 mm |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。