|
스테인리스강 2단계 PR(감압) 레귤레이터,0 ~ 25psig(1.7bar),F 포트 구성,1/4인치 FNPT,0.06Cv,PCTFE 시트
부품 번호: KCY1DRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
듀얼 스테이지스웨즈락 감압 레귤레이터는 Droop을 최소화하고 다운스트림의 압력을 일정하게 유지시키면서 신뢰할 수 있는 감압을 제공합니다. 듀얼 스테이지로 정확도가 올라갑니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
스테인리스강 2단계 PR(감압) 레귤레이터,0 ~ 25psig(1.7bar),F 포트 구성,1/4인치 FNPT,0.06Cv,PCTFE 시트
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
듀얼 스테이지
사양
KCY1DRF412A20000 — 스테인리스강 2단계 PR(감압) 레귤레이터,0 ~ 25psig(1.7bar),F 포트 구성,1/4인치 FNPT,0.06Cv,PCTFE 시트
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량계수 | 0.06Cv |
| 핸들 | 녹색 노브(Knob) 핸들 |
| 최대 입구 압력: | 3600psig(248bar) |
| 최대 온도, °F(°C) | 176 (80) |
| 포트 구성 | F |
| 포트 | 1/4인치 암나사 NPT |
| 압력 조절 범위 | 0 ~ 25psig(1.7bar) |
| 감지 메커니즘 | X750 다이어프램 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
최대 입구 압력:
|
압력 조절 범위
|
포트
|
포트 구성
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCY1ERF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 50psig(3.4bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KCY1FRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 100psig(6.8bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
| KCY1GRF412A20000 | 316 스테인리스강 | 3600psig(248bar) | 0 ~ 250psig(17.2bar) | 1/4인치 암나사 NPT | F | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.