|
인치 규격 용접 플레이트,2.76인치(70.1mm) 길이
부품 번호: 304-S5-WP
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
용접 플레이트스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
카탈로그
용접 플레이트
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
스텐레스 강 심리스 튜빙인치 미터 및 영국법정 표준 규격
316 / 316L 및 304 / 304L 스텐레스 강; 표준 계장용 튜빙; 1/8 ~ 2 in. 및 3 ~ 25 mm; 크기, 재질, 사양 및 열처리 코드 표시
사양
304-S5-WP — 인치 규격 용접 플레이트,2.76인치(70.1mm) 길이
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 304 스테인리스강 |
| 인치/미터 | 인치 규격 |
| 길이 | 2.76인치(70.1mm) 길이 |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
자원
비슷한 제품
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。