text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Código negro

Réf. pièce : SS-QC4-B-4PMK1

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado negro
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Código negro

Réf. pièce : SS-QC4-B-4PMK1
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Spécifications

SS-QC4-B-4PMK1 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, Código negro

Attribut Valeur
Inclusión de aire 0,3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC4
Funda Especial Manguito de la base codificado negro
Derrame 0,3 cm3
Pruebas 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QC6-B-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QC6-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600IS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6MT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QC6-B-6PMIS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QC8-B-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-810K5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8FT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QC8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.