|
스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 1인치 암나사 NPT x 1인치 수나사 ISO 경사나사
型番: SS-16-A-16RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
カタログ
ストレート型
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-16-A-16RT — 스테인리스강 파이프 피팅, 어댑터, 1인치 암나사 NPT x 1인치 수나사 ISO 경사나사
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTめねじ |
| コネクション2 サイズ | 1 インチ |
| コネクション2 タイプ | ISO管用テーパーおねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-A-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-12-A-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-AN-1-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-A | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-A-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-16-AN-1-16 | 316 스테인리스강 | 1 5/16-12인치 | 수나사 JIC 나사 | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2-A | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2-A-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-2-A-2RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-A | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-A-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-4-A-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-AG-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-AN-1-2 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-AT-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 JIC 나사 | 製品を見る |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-A | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-A-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-6-A-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-AG-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-AN-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-AN-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 JIC 나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-A-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-AT-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-1-6AN | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 수나사 JIC 나사 | 製品を見る |
| SS-6-SAE-7-4 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-SAE-7-6 | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-A | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-A-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-8-A-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-AG-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-AN-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 JIC 나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-AT-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-SAE-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-SAE-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。