text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur réducteur, filetage NPT femelle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/8 po

부품 번호: SS-8-RA-2

사양

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 po
연결구 1 종류 Filetage NPT femelle
연결구 2 크기 1/8 po
연결구 2 종류 Filetage NPT mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
직선형

직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur réducteur, filetage NPT femelle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/8 po

부품 번호: SS-8-RA-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-8-RA-2 — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur réducteur, filetage NPT femelle 1/2 po x filetage NPT mâle 1/8 po

속성
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 po
연결구 1 종류 Filetage NPT femelle
연결구 2 크기 1/8 po
연결구 2 종류 Filetage NPT mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020564
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020514
eClass (10.1) 37020514
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40173607
UNSPSC (11.0501) 40142305
UNSPSC (13.0601) 40173607
UNSPSC (15.1) 40141719
UNSPSC (17.1001) 40171707
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-8-RA-4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
B-8-RB-4 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-HRCG-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-HRCG-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-HRN-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-HRN-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-HRN-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-RA-4 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-RA-6 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-RA-8 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-RB-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-RB-6 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-RB-8 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-HRCG-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-HRCG-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-HRN-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-HRN-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-RA-12 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-RA-4 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-RA-8 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-RB-12 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-RB-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-RB-6 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16-RB-8 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-20-RB-16 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-20-RB-8 316 스테인리스강 1 1/4인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-24-RB-12 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-24-RB-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-24-RB-8 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-2-HRN-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-2-RA-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/16인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-32-RB-16 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-32-RB-8 316 스테인리스강 2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-HRCG-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-HRN-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-RA-2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-4-RB-2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-4-RBT-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-HRCG-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-HRN-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-HRN-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-RA-2 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-RA-4 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6-RAT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-RB-2 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-RB-4 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-RBT-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-HRCG-2 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRCG-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRCG-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRN-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRN-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRN-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-HRNT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-RA-4 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-RA-6 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-RAT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-RB-2 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-RB-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-RB-6 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-RBT-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-RBT-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.