text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Swagelok Tube Fitting Connector Body, 1/2 in. VCR x 3/8 in. Tube Fitting

부품 번호: SS-8-VCR-6-600

사양

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
Straights

Male straight connector provides robust, high-purity sealing for metal gasket face seal systems in demanding vacuum and process environments.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Swagelok Tube Fitting Connector Body, 1/2 in. VCR x 3/8 in. Tube Fitting

부품 번호: SS-8-VCR-6-600
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Straights
Male straight connector provides robust, high-purity sealing for metal gasket face seal systems in demanding vacuum and process environments.

사양

SS-8-VCR-6-600 — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, Swagelok Tube Fitting Connector Body, 1/2 in. VCR x 3/8 in. Tube Fitting

속성
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
316L-4-HVCR-1A6 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura automática de tubo 제품 보기
6LV-4-HVCR-1-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 제품 보기
6LV-4-HVCR-1-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 제품 보기
SS-12-VCR-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16-VCR-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2-VCR-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4-VCR-1-00032 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 9/16-18 pulg. Rosca Macho Paralela con Junta tórica 제품 보기
SS-4-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-VCR-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-4-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-VCR-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-4-VCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4-VCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4-VCR-6-8M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8-VCR-1-01081 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal 제품 보기
SS-8-VCR-1-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8-VCR-1-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8-VCR-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-8-VCR-1-8ST Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-8-VCR-6-400 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-8-VCR-6-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.