text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,53, filetage NPT mâle 1/4 po x taraudage NPT 1/4 po, joints toriques en Buna C, DESPT

Referencia #: SS-16DPM4-F4-BC-PD

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Filetage NPT mâle
연결구 2 크기 1/4 po
연결구 2 종류 Taraudage NPT
최대 온도, °F(°C) 150 (65)
최소 온도, °F(°C) -4 (-20)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
직선형, 비회전 스템

일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,53, filetage NPT mâle 1/4 po x taraudage NPT 1/4 po, joints toriques en Buna C, DESPT

Referencia #: SS-16DPM4-F4-BC-PD
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

직선형, 비회전 스템
일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

Especificaciones

SS-16DPM4-F4-BC-PD — Vanne à tige non rotative à chapeau intégral en acier inoxydable, Cv de 0,53, filetage NPT mâle 1/4 po x taraudage NPT 1/4 po, joints toriques en Buna C, DESPT

Atributo Valor
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 po
연결구 1 종류 Filetage NPT mâle
연결구 2 크기 1/4 po
연결구 2 종류 Taraudage NPT
최대 온도, °F(°C) 150 (65)
최소 온도, °F(°C) -4 (-20)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141600
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-14DKM4 合金400 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-14DKM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-14DKM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-14DKS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-16DKF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16DKM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-16DKM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16DKM4-F4-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16DKM4-F4-12457 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKM4F4-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Ver producto
SS-16DKM4-F4-KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16DKS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-16DPM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.