text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 고온 서비스 볼 밸브, X-750 합금 시트, 1/2인치 FNPT

1/2 in. 60 Series thermal service ball valve with FNPT ends, Alloy X-750 seats, and 3-piece design for reliable shutoff and low-maintenance use.

型番: SS-T63MF8

仕様

属性
ボール型/ステム材質 S17400ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 12
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 高温用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー スリーブなし
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
室温における最高使用圧力 1000 PSIG @ 100°F/68.9 BAR @ 37℃
シート材質 合金X-750
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 高温用
ステム・ベアリング材質 合金X750
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
高温用2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 고온 서비스 볼 밸브, X-750 합금 시트, 1/2인치 FNPT

型番: SS-T63MF8
カタログを見る

1/2 in. 60 Series thermal service ball valve with FNPT ends, Alloy X-750 seats, and 3-piece design for reliable shutoff and low-maintenance use.

お気に入りに追加する

カタログ

高温用2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

SS-T63MF8 — 스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 고온 서비스 볼 밸브, X-750 합금 시트, 1/2인치 FNPT

属性
ボール型/ステム材質 S17400ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 12
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
特徴 高温用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー スリーブなし
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
室温における最高使用圧力 1000 PSIG @ 100°F/68.9 BAR @ 37℃
シート材質 合金X-750
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 高温用
ステム・ベアリング材質 合金X750
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-T63MS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-T63MS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-T63MS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-T63MS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-T63MS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-T65MF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-T65MS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。