text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),A 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv

零部件号:KBP1G0A4A5A20000

规格

属性
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량계수 0.20Cv
핸들 녹색 노브(Knob) 핸들
최대 입구 압력: 250psig(17.2bar)
최대 온도, °F(°C) 176 (80)
포트 구성 A
포트 1/4인치 암나사 NPT
압력 조절 범위 0 ~ 250psig(17.2bar)
감지 메커니즘 X750 다이어프램
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스웨즈락 스프링 하중 방식의 역압(Back-Pressure) 레귤레이터로, 분석 또는 프로세스 시스템, 대유량 또는 고압에 민감한 애플리케이션과 같은 광범위한 애플리케이션들에서 업스트림 압력을 유지시키고 민감한 장비들을 손상으로부터 보호하십시오.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),A 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv

零部件号:KBP1G0A4A5A20000
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

역압(Back-Pressure) 레귤레이터

스웨즈락 스프링 하중 방식의 역압(Back-Pressure) 레귤레이터로, 분석 또는 프로세스 시스템, 대유량 또는 고압에 민감한 애플리케이션과 같은 광범위한 애플리케이션들에서 업스트림 압력을 유지시키고 민감한 장비들을 손상으로부터 보호하십시오.

规格

KBP1G0A4A5A20000 — 스테인리스강 BP(역압) 레귤레이터,0 ~ 250psig(17.2bar),A 포트 구성,FKM 시트,1/4인치 FNPT,0.20Cv

属性
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
유량계수 0.20Cv
핸들 녹색 노브(Knob) 핸들
최대 입구 압력: 250psig(17.2bar)
최대 온도, °F(°C) 176 (80)
포트 구성 A
포트 1/4인치 암나사 NPT
압력 조절 범위 0 ~ 250psig(17.2bar)
감지 메커니즘 X750 다이어프램
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011100
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
最大进气口压力
压力控制范围
孔口
孔口配置
KBP1E0A4A5A20000 316 스테인리스강 50psig (3.4bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A 查看产品
KBP1F0A4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A 查看产品
KBP1F0D4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT D 查看产品
KBP1J0A4A5A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面