|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT
Part #: SS-QC6-S-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
QC, QF, QM, 및 QTM 시리즈■ 비틀림, 회전 및 렌치 작업이 필요 없음■ 단일 차단용, 양단 차단용 및 대용량용 모델
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Specifications
SS-QC6-S-4PM — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem without Valve, 0.9 Cv, 1/4 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Male NPT |
| CV Maximum | 0.9 - If coupled with a standard or reverse flow body, 1.5 - If coupled with a full flow body |
| Lubricant | Without lube on any components |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C |
| Series | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | 황동 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K1 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC4-S-400K3 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QC4-S-6M0 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PF | 황동 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-4PM | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| B-QC6-S-600 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-200 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-2PM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4FT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC6-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-810 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QC8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.