text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 1 1/2 in. Length

Part #: SS-4-HLN-1.50

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 1.5"
Flow Restrictor No
Length 1 1/2 in. (3.8 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 1 1/2 in. Length

Part #: SS-4-HLN-1.50
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Hex Long Nipples

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Specifications

SS-4-HLN-1.50 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 1 1/2 in. Length

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Male NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male NPT
Feature Length 1.5"
Flow Restrictor No
Length 1 1/2 in. (3.8 cm)
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-12-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-12-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT View Product
SS-16-HLN-3.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT View Product
SS-16-HLN-4.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT View Product
SS-2-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-2-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-2-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT View Product
SS-4-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-4-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HLN-1.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HLN-2.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-6-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT View Product
SS-8-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product
SS-8-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT View Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.