text.skipToContent text.skipToNavigation
metal tubing fz and fn series

Swagelok® Metal Tubing (FZ and FN Series)

FZ and FN series metal tubing reduce permeation in high-temperature vacuum and low-pressure applications.

Get Help Selecting Tubing

FZ Series Metal Tubing

The FZ series is a zero-braid version of the FJ series hose and is an option for applications that do not experience pressures that require a braid on the core tube. This non-annealed all-metal tubing can be used in dynamic applications.

FN Series Metal Tubing

The FN series is an annealed, zero-braid version of the FJ series hose and is an option for convoluted metal tube (CT) applications. The form-fit-and-stay capability of its assemblies can compensate for misalignment and system reroutes between static connections in vacuum or low-pressure static applications. It is not intended for dynamic applications.

The FZ and FN series 316L stainless steel tubing are designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable. Custom assemblies are available with other options including tubing tags, additional cleaning, and additional helium leak testing.

Learn Everything You Need to Know About Industrial Hoses

Specifications

Working PressuresFZ Series: up to 250 psig (17.2 bar)
FN Series: up to 135 psig (9.3 bar)
MaterialsCore: 316L SS
End Connections: 316 SS
Nominal Hose Sizes1/4 through 1/2 in.
Temperature Range–325 to 1000°F (–200 to 537°C)
Maximum Continuous Length480 in. (1219 cm)
End ConnectionsSwagelok® tube adapters, rotatable male and female VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-Ring face seal fittings, tube butt welds

Select the Right Hose

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정 설치 검사 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 읽어보십시오

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.