-
대유량 애플리케이션용 UHP 밸브, ALD20 시리즈
Swagelok ALD20 초고순도 밸브는 낮은 증기 압력 프리커서 가스가 필요한 원자층 증착(ALD) 공정에 이상적인 대유량 성능을 제공합니다. 대유량 Swagelok ® ALD20 초고순도 밸브는 Swagelok ® ALD 밸브에서 기대할 수 있는 신뢰성과 성능을 제공하는 동시에, 이전에 달성할 수 없었던 온도 안정성과 유량 가능성을 지원합니다. 따라서, 제조업체는 다양한 공정과 저증기압 화학 기술을 실험하면서 공정을 크게 변경하지 않고도 첨단 기술을 개발하는 데 필요한 균일한 가스 증착을 달성할 수 있습니다. S...
-
UHP 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈
Swagelok ALD3 및 ALD6 시리즈 다이어프램 밸브는 반도체 제조 장비에 사용되어 원자층 증착(ALD) 가공에 필요한 투입량 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 최고 0.62의 유량 계수를 제공합니다. 초고순도 Swagelok ® ALD3 및 Swagelok ® ALD6 다이어프램 밸브는 반도체 제조업체 에 증착 챔버에서 적층(LBL, layer by layer)으로 마이크로칩을 만드는 데 사용되는 프리커서 가스의 신뢰성 높은 고속 투입 기능을 제공하도록 설계되었습니다....
-
암모니아샘플러
Swagelok 암모니아 샘플러를 사용하면 액체 및 기화 암모니아에 대한 작업자의 노출을 최소화하여 더 안전하게 무수 암모니아 샘플링을 실행할 수 있습니다. 또한 이를 통해 샘플링 프로세스를 대폭 가속하여 샘플링 작업에 일관성을 도입하고, 시설 내에서 암모니아 샘플을 운반할 필요성도 없앨 수 있습니다. 무수 암모니아는 비료, 플라스틱, 섬유, 석유 등을 생산하는 데 사용됩니다. 저장 탱크 내의 암모니아 응력 부식 균열과 제품 품질 문제를 방지하려면, 제품을 정기적으로 샘플링하여 수분 함량이 0.2%~0.5% 사이인지 확인해야 합니다...
-
분석 계장
Swagelok은 공정 유체 분석 분야의 폭넓은 전문 지식을 활용하여 광범위한 맞춤형 사전 설계 서브시스템, 유체 시스템 어셈블리 및 부품을 공급합니다. Swagelok은 다양한 유체 시스템 애플리케이션을 지원할 수 있도록 설계, 문제 해결, 교육 서비스를 제공합니다. 한정 평생 품질 보증이 적용되는 Swagelok의 사전 설계 서브시스템은 일관성과 손쉬운 설치를 보장하여 다양한 시설에서 유체 샘플링 및 제어를 간소화합니다. 애플리케이션 엔지니어는 고품질 Swagelok 부품을 사용하여 유체 시스템 솔루션을 설계하고 구축합니다. 이...
-
돔 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량 변화에 관계없이 드룹(droop)을 최소화하고 고도로 안정적인 출구 압력을 제공합니다. 역압(Back-Pressure) 프로세스 레귤레이터는 레귤레이터의 수동 또는 원격 운영이 적절한 광범위한 산업 애플리케이션에 적합합니다. 돔 하중 프로세스 레귤레이터는 입구 압력 또는 유량에 변동이 있더라도 일관적인 출구 압력을 유지하는 데 탁월한 제품입니다. 이러한 안정성은 고정 스프링이 필요 없는 가압 돔 제어 메커니즘을 통해 달성됩니다. 이 다기능 레귤레이터는 다음과 같은 특정 애플리케이션...
-
분석 서브시스템(PrESS)
Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다. 사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다. 액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는...
-
벨로우즈 밸브
Swagelok 벨로우즈 밸브는 대부분 패킹이 없는 구조 또는 용접 씰을 사용하여 누설 가능성을 억제하도록 설계됩니다. 또한, 대기압에 대한 밀폐가 작업자의 안전을 유지하고 공정이 설계대로 작동하는 데 필수적인 애플리케이션에서 신뢰성 높고 누설 없는 성능을 제공합니다. Swagelok 벨로우즈 밸브는 다양한 스타일과 구성으로 공급 가능하므로, 사용자가 일반 및 고순도 애플리케이션에서 원활하게 작동할 옵션을 찾을 수 있습니다. 가스켓 또는 용접 방식의 몸체-벨로우즈 씰, 차단 또는 조절 서비스용 스템 팁, 다양한 연결구, 광범위한 유...
-
벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈
Swagelok LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 광범위한 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션을 지원하는 데 필요한 강도, 유연성, 사이클 수명의 조합을 제공합니다. Swagelok ® LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브는 최대 300 psig(20.6 bar)의 사용 압력에서 차단, 벌크 가스 분배, 차단 서비스 를 제공하도록 설계되었습니다. 개별 다이어프램 세 개로 강도, 유연성, 사이클 수명의 이상적인 조합을 제공하는 동시에, 전체 금속 구조로 안전성과 내구성이 강화되었습니다. Swagelok...
-
다이어프램 밸브
Swagelok 다이어프램 밸브는 잔류 공간을 최소화하고 퍼지 작용을 촉진하는 유체가 잔류하지 않는 유로가 적용되어 효율적인 유동 차단 기능을 제공하는 동시에 시스템 효율을 개선합니다. 이 제품은 긴 사이클 수명을 제공하며 고순도 및 초고순도(UHP) 애플리케이션의 시스템 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 다이어프램 밸브는 고순도 및 UHP 애플리케이션의 요구를 충족하는 다양한 크기, 재질, 구성으로 공급됩니다. 또한 0.20~13 범위의 유량 계수로 제공됩니다. 이 제품은...
-
절연 피팅
Swagelok 절연 피팅은 전체 유체 유동을 허용하면서 모니터링 장비를 전류의 영향으로부터 보호함으로써, 계기의 정확성을 유지하고 계기 교체 비용을 줄여줍니다. Swagelok 절연 피팅은 전기 절연과 유체 밀폐라는 두 가지 주요 기능을 분리하여 계기를 보호합니다. 전기, 화학, 자외선 내성이 탁월하고 흡수율이 낮은 성형 열가소성 절연재가 광범위한 사용 조건과 기후 조건에서 유전체 강도와 무결성을 유지합니다. 일반적으로 천연 가스 파이프라인의 모니터링 스테이션 앞 임펄스 라인에 설치되는 절연 피팅은 최대 유량을 허용하면서 음극 전...