text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT, Black Key

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PMK1

Technische Daten

Attribute Wert
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Edelstahl 316
Процедура очистки Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 Zoll
Тип соединения 1 NPT Außengewinde
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Fluorkautschuk FPM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Серия QC4
Специальная втулка Schwarz kodierte Hülse
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT, Black Key

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PMK1
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Technische Daten

SS-QC4-B-4PMK1 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.2 Cv, 1/4 in. Male NPT, Black Key

Attribute Wert
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Edelstahl 316
Процедура очистки Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 Zoll
Тип соединения 1 NPT Außengewinde
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,3 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца Fluorkautschuk FPM
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Серия QC4
Специальная втулка Schwarz kodierte Hülse
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.