Manguito largo VCR de acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6.4 mm (0.25 pulg.), Limpieza SC-01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguitos LargosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito largo VCR de acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6.4 mm (0.25 pulg.), Limpieza SC-01
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos Largos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
범위 이 문서에서는 Swagelok이 초고순도(UHP) 전해연마된 스텐레스강 제품과 초고순도 플라스틱 제품을 생산할 때에 준수하는 가이드라인을 설명합니다. 완전한 제품 정보를 얻기 위해서는 이 문서와 함께 제품 카탈로그, 기술 자료 및 보고서도 이용해야 합니다.
Especificaciones
6LV-4-VCR-3-4TB2P — Manguito largo VCR de acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. VCR x 1/4 x 0,035 pulg. TBW, extensión de 6.4 mm (0.25 pulg.), Limpieza SC-01
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inox. 316L VAR |
Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
Característica | Electropulido |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
eClass (10.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3A | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
316L-8-VCR-3A | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 자동 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VAR | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VAR | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VAR | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VAR | 1인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VAR | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB3P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 6mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 8mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-6TB2 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-6TB2P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-6TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-6TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-8TB2 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-8TB2P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-8TB3 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-8TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
6LV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/2인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
HC22-4-VCR-3-4TB2 | 합금 C-22 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
HC22-4-VCR-3-4TB7 | 합금 C-22 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。