Фильтры — Коалесцирующие фильтры
Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/4 дюйма (6 мм)
- От 0°F (–17°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316
- От 760 фунтов на кв. дюйм, ман. (52,3 бара) до 1000 фунтов на кв. дюйм, ман. (68,9 бара)
- Макс. расход от 48 до 700 станд. л/мин (от 1,7 до 25 станд. футов3/мин)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Коалесцирующие фильтры — 수분제거(Coalescing) 필터
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FCB 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 SS-FCE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов