Raccords filetés — Mamelons
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
파이프 피팅 — 니플 — 육각 니플
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2M-8-HN 합금 400 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT B-4-HN 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-16-HN-16RS 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-16-HN-16RT 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 ISO 경사나사 SS-2-HN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-HN-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-2-HN-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-HN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-HN-RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-HN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT B-8-HN 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-HN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-12-HN-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-12-HN-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-16-HN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-24-HN 316 스테인리스강 1 1/2인치 수나사 NPT 1 1/2인치 수나사 NPT SS-4-HN-10K 316 스테인리스강 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/4인치 두꺼운 벽 수나사 NPT SS-4-HN-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-4-HN-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-4-HN-RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 SS-6-HN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HN-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-6-HN-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-HN-10K 316 스테인리스강 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT 1/2인치 두꺼운 벽 수나사 NPT SS-8-HN-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 SS-8-HN-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 SS-8-HN-RT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 2507-8-HN-SG2 - 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT -
Raccords filetés — Mamelons — 클로즈 니플
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-2-CN 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-CN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-12-CN 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-16-CN 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-6-CN 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-CN 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT -
Raccords filetés — Mamelons — 육각 롱 니플
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-12-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-16-HLN-3.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-16-HLN-4.00 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT 1인치 수나사 NPT SS-2-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-2-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT SS-4-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-HLN-1.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-4.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-12-HLN-2.00 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT 3/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-1.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-2.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-2.50 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-6-HLN-2.50 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-6-HLN-3.00 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT 3/8인치 수나사 NPT SS-8-HLN-3.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-4.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-8-HLN-6.00 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires