text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Bodies

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Quick-Connects — Instrumentation Quick-Connects — Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-B-2PF 황동 1/8인치 암나사 NPT - - 查看产品
B-QC4-B-2PM 황동 1/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-QC4-B-400 황동 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
B-QC4-B-4MT 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 查看产品
B-QC4-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
B-QC4-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-QC4-B-6M0 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
B-QC6-B-4PF 황동 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
B-QC6-B-4PM 황동 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - 查看产品
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 查看产品
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400K3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400K4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400K5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-400-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 查看产品
SS-QC4-B-4FT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 - - 查看产品
SS-QC4-B-4MT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - 查看产品
SS-QC4-B-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFEP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFJA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK2 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK3 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PFK5 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMEP 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面