text.skipToContent text.skipToNavigation
dobladoras de tubo

Dobladoras de Tubo Swagelok®

Las dobladoras de tubo Swagelok están diseñadas para doblar tubo con precisión y eficiencia en diversas aplicaciones. Producen curvas precisas y de alta calidad, reduciendo el tiempo y el esfuerzo de instalación. Ideales para utilizar en sistemas de instrumentación, proceso y control, estas dobladoras aseguran precisión y fiabilidad, mejorando el rendimiento general del sistema y su longevidad.

Ver Todas las Dobladoras de Tubo

Las dobladoras de tubo Swagelok son esenciales para conseguir curvas de tubo precisas y de alta calidad, fundamentales para el diseño de sistemas funcionales. Estas dobladoras están diseñadas para minimizar la deformación y los daños durante el doblado, asegurando la integridad del tubo. Swagelok tiene disponible una gran variedad de dobladoras de tubo que se adaptan a diferentes necesidades:

  • Dobladoras Eléctricas: Doblado automatizado de tubo con diámetro exterior de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas.
  • Dobladoras de tubo para banco: Construcción ligera en aluminio para tubo con diámetros exteriores de 6 a 30 mm y de 1/4 a 1 1/4 pulgadas.
  • Dobladoras de tubo manuales: Altamente prácticas, con rodillos para reducir la fuerza de doblado y la ovalidad del tubo, para tubo con diámetros exteriores de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulg.

Estas herramientas versátiles son ideales para utilizar en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de instrumentación, proceso y control, y producen curvas consistentes y de alta calidad que mejoran el rendimiento y la longevidad del sistema.

Contacte con un Especialista en Tubo

튜브 벤더 카테고리

벤치탑 튜브벤더

벤치탑 튜브벤더

벤치탑 튜브 벤더는 경량 알루미늄 구조이며 수동 및 전동 모델이 있습니다.

전기 튜브벤더

전기 튜브벤더

전동 튜브 벤더는 튜빙의 자동 벤딩을 전동으로 제어하므로 튜빙 설치에 효율성과 일관성을 더해줍니다.

핸드 튜브벤더

핸드 튜브벤더

다양한 튜빙 외경(OD) 크기에 사용할 수 있는 휴대성 높은 수동 튜브 벤더 옵션을 찾아보십시오.

Catálogos de la Dobladora de Tubo

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Utilización de la dobladora de tubo manual Swagelok

Cómo Utilizar una Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Vea cómo utilizar una dobladora de tubo manual para realizar con precisión y eficacia curvas de 90° y 180°. Las dobladoras de tubo manuales Swagelok® doblan el tubo con alta calidad y en la mayoría de los materiales que pueden ser utilizados con los racores Swagelok.

Vea Cómo Trabaja la Dobladora de Tubo Manual Swagelok

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Servicios de detección de fugas en campo Swagelok
流体システムに関する基本セミナー

スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.