볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 3/8~1인치(12~25 mm)
- –40°F(–40°C)~250°F(121°C)
- 316 또는 316L 스테인리스강, 2507 합금, 6-Moly, 625 합금, 825 합금, C-276 합금
- 4035 psig(340 bar)~6000 psig(413 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈 — 2-Way 직선형
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-16GBF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT SS-8GBS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 SS-8GBF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT SS-8GBS8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間