Clapets anti-retour et de sur-débit Swagelok®
Proposés avec diverses pressions de tarage fixes ou réglables, les clapets anti-retour en ligne Swagelok empêchent les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté. Les clapets de sur-débit améliorent l’intégrité et la sécurité des systèmes en supprimant le besoin d’installer un mécanisme de dérivation.
Clapets anti-retour | Conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens
Clapets de sur-débit | Empêchent un débit excessif en aval
Les clapets anti-retour Swagelok® sont conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens. Plusieurs modèles sont disponibles – clapet, levée verticale, entièrement soudés – pour une utilisation dans des applications générales ou de haute pureté, y compris celles qui mettent en œuvre des pressions moyennes ou élevées.
Les clapets anti-retour Swagelok sont proposés avec tout un choix de raccordements d’extrémité et de matériaux d’étanchéité, ce qui permet aux utilisateurs de trouver une solution facile à intégrer à leur système et compatible avec le fluide du process. Certains clapets anti-retour Swagelok sont entièrement soudés afin d’assurer un parfait confinement du fluide du système dans des applications haute pureté. D’autres sont fabriqués en fluoropolymère très haute pureté et ne comportent pas de joints toriques, ce qui permet de maximiser le débit tout en réduisant les pertes de charge, d’éliminer les zones de non-écoulement et d’assurer l’absence de fuites.
Les clapets de sur-débit série XS Swagelok® contiennent un clapet fendu qui se déclenche en cas de débit excessif en aval, ce qui a pour effet d’arrêter l’écoulement incontrôlé du fluide. Ils reprennent leur position lorsque la pression s’équilibre. Ces clapets permettent de se passer d’un mécanisme de dérivation complexe et réduisent le temps consacré à la maintenance.
Découvrez les différences entre pression de tarage et pression d’étanchéité pour voir si votre clapet anti-retour fonctionne correctement.
Catégories de clapets anti-retour
Clapets anti-retour en polymère très haute pureté, série CHP
Swagelok propose des clapets anti-retour en fluoropolymère (série CHP) qui empêcheront toute inversion de l’écoulement dans des applications très haute pureté.
Clapets anti-retour pour l’hydrogène
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.
Clapets anti-retour pour moyenne pression, série CV
Les clapets anti-retour pour moyenne pression sont conçus pour contenir la pression du système et contrôler les fluides afin d’empêcher toute inversion de l’écoulement.
Clapets anti-retour soudés haute pureté, série CW
La structure entièrement soudée des clapets anti-retour haute pureté offre un confinement parfait du fluide du système tandis que l’acier inoxydable 316L utilisé pour le corps permet de gagner en pureté.
Clapets anti-retour à levée verticale, série 50
Robustes et entièrement fabriqués en acier inoxydable, les clapets anti-retour à levée verticale limitent l’inversion de l’écoulement à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 482°C (900°F).
Clapets anti-retour, séries C, CP et CH
Découvrez des clapets anti-retour en acier inoxydable ou en laiton proposés avec toutes sortes de raccordements d’extrémité et diverses pressions de tarage fixes ou réglables.
Clapets de sur-débit
Améliorez la sécurité des systèmes grâce aux clapets de sur-débit qui empêcheront l’écoulement incontrôlé d’un fluide si une ligne vient à rompre en aval.
Pièces détachées et accessoires
Découvrez des bouchons déflecteurs et explorez toute une gamme d’accessoires pour entretenir les clapets anti-retour, notamment des kits de remplacement de ressort, d’étanchéité et de clapet.
Catalogues des clapets anti-retour
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
La conception entièrement soudée permet un confinement fiable du fluide du système., Le débit s’amorce à une différence de pression de moins de 0,14 bar (2 psig)., Le clapet se ferme avec moins de 0,14 bar (2 psig) de contrepression.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Les clapets anti-retour Swagelok à levée verticale® limitent le retour de débit pour des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 482°C (900°F).
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов
Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.