カタログ
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas Hembra
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-2-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-4-HVCR-1SR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-03816 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-B25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-1-SC | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-1-B25 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。