text.skipToContent text.skipToNavigation

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 3-Way 방향 전환형

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈 — 3-Way 방향 전환형
트러니언 스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 저압 및 고압 환경 모두에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 컴팩트함과 최대 유량을 중심으로 설계된 이 제품은 낮은 작동 토크와 폭넓은 온도 범위를 제공합니다. 요청에 따라 ECE R110 형식 승인 모델도 공급 가능합니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-83XKF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-83XKS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XKS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XKS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XKS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XKS8MM 316 스테인리스강 8 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 8 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XPF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-83XPS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XPS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XPS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-83XTF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-83XTS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.