쎄니타리(Sanitary) 피팅 — 쎄니타리(Sanitary) 클램프 피팅
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Нерж. сталь 316
- Фланец Kwik-Clamp
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Фитинги для биофармацевтики — Фитинги под сантехнический фланцевый зажим — Фитинги под сантехнический фланцевый зажим
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-400-SC-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Фланец типа Kwik-Clamp SS-400-SC-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-600-SC-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-810-SC-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-810-SC-24 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-400-SC-12 - - - - - SS-600-SC-12 - - - - - SS-810-SC-16 - - - - - SS-1210-SC-12 - - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간