Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA
Предлагаются гибкие трубки из PFA со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм)
- От 70°F (20°C) до 400°F (204°C)
- Материал изготовления — перфторалкокси (PFA), с гладким каналом
- От 3 фунтов на кв. дюйм, ман. (0,2 бара) до 275 фунтов на кв. дюйм, ман. (18,9 бара)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PFA-T4-047-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T12M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T2-030-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6M-1.5M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T4-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T10M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T2-030-500 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T12-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires