Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Инструменты предварительного обжима
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — Инструменты предварительного обжима
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Просмотр изделия |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。