サポート・システム — ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
サポート・システム — ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Ver producto |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.