Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-16-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-2-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-4-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
304L-6-RSNB-2 | Нержавеющая сталь 304L | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-12-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-2-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-4-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-6-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RG-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
CU-8-RP-2 | Из меди | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-12-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-16-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-2-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2B | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-4-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-6-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
S-8-RS-2V | Углеродистая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RP-2 | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2B | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RS-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-RSD-2V | Нержавеющая сталь | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.