Catalogs
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
M-812-1 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
NY-602-1 | Nilón | 3/8 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
S-1212-1 | Acero al carbono | 3/4 pulg. | Racor hembra Swagelok® | - | - | View Product |
S-1612-1 | 탄소강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1012-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-102-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-10M2-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1212-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-12M2-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1412-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-14M2-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-15M2-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-1612-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-16M2-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-18M2-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-2002-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-202-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-20M2-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-22M2-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-2402-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-25M2-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-2M2-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-302-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-3202-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-3M2-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-4M2-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-502-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-6M2-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
SS-8M2-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
T-402-1 | PTFE | 1/4인치 | Female Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.