Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-C | Супердуплексная нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
B-100-C | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-1010-C | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-C | Латунь | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-1210-C | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-12M0-C | Латунь | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-1410-C | Латунь | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-15M0-C | Латунь | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-1610-C | Латунь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-1810-C | Латунь | 1 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-200-C | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-400-C | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-600-C | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-C | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-810-C | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-8M0-C | Латунь | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
M-400-C | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
PFA-420-C | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
PFA-820-C | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
S-400-C | Углеродистая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
S-600-C | Углеродистая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
S-810-C | Углеродистая сталь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1010-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1210-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M0-C | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-1610-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2000-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-2400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3200-C | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-C | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-C | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-C | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-C | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.