カタログ
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férula Traseras
La férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Трубные обжимные фитинги из перфторалкокси PFA:
Температура от 20 до 204 °C (от 70 до 400 ºF); Рабочее давление до 18,9 бара (275 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| 6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 製品を見る |
| 825-404-1 | Сплав 825 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| B-204-1 | Латунь | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
| NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-604-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-6M4-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| SS-814-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8M4-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-1614-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 製品を見る |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.