text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец

Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-4FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - Просмотр изделия
SS-6FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - Просмотр изделия
SS-8FK-NFSET Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.