벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
카탈로그
벨로우즈 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 스템 팁 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 241 бара (3500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 204 °C (400 °F); Фитинги с торцевым уплотнением VCR®, трубные обжимные фитинги Swagelok® и сварные торцевые соединения
Swagelok® B series bellows-sealed valves are available in a range of configurations to meet a variety of system needs. Gasketed and weld body-to-bellows seals, shutoff and regulating stem tips, and several end connections are offered.
Дополнительная система герметизации над сильфонами; Рабочее давление до 172 бар (2500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Рабочая температура до 648°C (1200°F); Торцевые соединения диаметром 6, 10 и 12 мм; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм; Нержавеющая сталь
Бессальниковые клапаны с цельнометаллическим герметичным уплотнением; Рабочее давление до 34,4 бара (500 фунтов на кв. дюйм, ман.); Температура до 93 °C (200 °F); Торцевые соединения от 6 до 12 мм и от 1/4 до 1/2 дюйма
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
KF-BN4-K5 | 제품 보기 | |
SS-12U-ST-K5 | 제품 보기 | |
SS-4BA-K5 | 제품 보기 | |
SS-4BK-K5 | 제품 보기 | |
SS-4B-VP-K5 | 제품 보기 | |
SS-8BA-K5 | 제품 보기 | |
SS-8BK-K5 | 제품 보기 | |
SS-8B-VP-K5 | 제품 보기 | |
SS-BN4-K1 | 제품 보기 | |
SS-BN8-K1 | 제품 보기 | |
SS-HB-KF-K5 | 제품 보기 | |
SS-HB-V-K5 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.