VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 to 18 mm)
- Butt weld, socket weld
- 316, 316L, or 316L VAR stainless steel, Alloy C-22
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 8500 psig (585 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Short Glands — Короткие втулки
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-8-VCR-3S-12MTB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 12 мм Трубное соединение под приварку встык 316L-4-VCR-3AS Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 6LV-2-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-2TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB2 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB3P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 10 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB2 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB3 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык HC22-4-VCR-3S-4TB2 Сплав C-22 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-3-.75LG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 316L-8-VCR-3AS Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB2P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 8 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-4TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB3P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4-VCR-3-.50LG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 6LV-2-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-2TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB3 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-6TB2 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB2P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3S-8TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P - - - - - 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P - - - - - 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P - - - - - 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P - - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden