Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Синий Goop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-BGC 1 фунт (450 г) Температура до 400 °F (204 °C) - - - MS-TL-BGT 2 унции (59 см3) Температура до 400 °F (204 °C) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Жидкий течеискатель Snoop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - -
Détecteurs de fuites — Liquides détecteurs de fuites — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — PURE Goop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-PGC 1 фунт (450 г) Температура до 350 °F (176 °C) - - - MS-TL-PGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 350 °F (176 °C) - - - -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — VAC Goop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-VGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 300 °F (148 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Лента из фторопласта (PTFE)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-STR-4 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) Температура до 450 °F (232 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Герметик для трубной резьбы без содержания фторопласта (PTFE)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TFS-50 50 см³ От –65 до 300 °F (от –53 до 148 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Produits d'étanchéité pour filetages — Анаэробный герметик для резьбы SWAK®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-PTS-250 250 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 см³ От –65 до 350 °F (от –53 до 176 °C) - - - -
Produits d'étanchéité — Obturateurs pour tubes — Трубные заглушки теплообменника
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeB-12TP-15-20 - - Латунь 3/4 дюйма 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма 15 - 20 -
Lubrifiants — Lubrifiants pour filetages — Silver Goop®
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Container SizeTemperature RangeBody MaterialTube ODTube Wall GaugeMS-TL-SGC 1 фунт (450 г) Температура до 1500 °F (815 °C) - - - MS-TL-SGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 1500 °F (815 °C) - - -
Product Availability by Store Location
Hours