|
Сварочная система Swagelok, кабель-переходник для сварочной головки, СТАРЫЕ К НОВЫМ
Part #: SWS-M200-WH-ADPTR
|
|---|
Weld Head Adapter CableHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Сварочная система Swagelok, кабель-переходник для сварочной головки, СТАРЫЕ К НОВЫМ
Log in or Register to view price
Catalogs
Weld Head Adapter Cable
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Предлагается для тонкостенных трубок с наружным диаметром от 1 1/2 до 4 дюймов и от; 38,1 до 114,3 мм и для толстостенных труб с наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов и от 42,2 до 114,3 мм; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности.
Предлагается для наружных диаметров от 12 до 52 мм и от 1/2 до 2 дюймов; Обеспечивает более высокую мощность на выходе; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности
Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма; Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным пространством; Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамовые электроды
Характеристики: предлагается для наружных диаметров от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм; обеспечивает высокую выходную мощность; универсальность применения в различных отраслях промышленности.
Remove the two screws from the left side of power supply and discard.
Данное руководство содержит важную информацию по безопасной и эффективной эксплуатации источника питания M200 для сварочной системы Swagelok®. Перед началом работы с источником питания M200 потребителю необходимо прочесть и принять к сведению содержание данного руководства.
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.